Pressostat, KPU2
060-5235
Reglerområde Pe: -0.2 - 5, Differens [bar]: 0.4 - 2, Kontaktfunk.: SPST(NO), Reset: Auto, Tryckansl. typ: Flare-mutter, Tryckansl.: 1/4, Tryck Utvändig/Invändig: Hona, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 17
060-5235
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differens [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Differens [bar] [Min] | 0.40 bar |
| Differens [psi] [Max] | 30.00 psi |
| Differens [psi] [Min] | 6.00 psi |
| El. ansl. strl. | 7/8 tum |
| Elektr. ansl. notering | for ½ in male pipe thread |
| Elektrisk anslutning | Hål |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Information om applikation | Not applicable for liquid line |
| Innehåller batterier | No |
| Kap. längd på kapillärrör, fraktion [tum] | 36 in |
| Kapslingsgrad IP | IP30 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
| Köldmedium | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Kontakt belastning | 144 A, 240 V AC24 A, 240 V acDC=12 W pilot dutyFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| Kontaktfunk. | SPST(NO) |
| Längd på kapillärrör [mm] | 900 mm |
| Material Description | KPU2 Pressure Switch M/10 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 17.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 250 psig |
| Max. testtryck [bar] Pe | 20.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 290.0 psig |
| Oljefria köldmedier | R134aR513AR515B |
| Omg. Temp. Obs! | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 122 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Lågtrycksreglering |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Pressostat |
| Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
| Produkttyp | KPU2 |
| Regleringsområde [bar] Pe [Max] | 5.00 bar |
| Regleringsområde [bar] Pe [Min] | -0.20 bar |
| Reglerområde | 6 inHg - 73 psig |
| Reset | Auto |
| SCIP ID nr | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | KPU Pressure Switch |
| Servicerbar | Nej |
| Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
| SS-EN60947 elektriska egenskaper | Isolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| SS-EN60947 kopplingsegenskaper | Flex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2 |
| Tryck givarelement | Bälg |
| Tryck Utvändig/Invändig | Hona |
| Tryckansl. | 1/4 |
| Tryckansl. std | DIN 8912 |
| Tryckansl. typ | Flare-mutter |
| UL godk. fil nummer | E31024 |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.738 Kilogram |
| Nettovikt | 0.703 Kilogram |
| Volym | 1.151 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063678 |
| Proposition 65 | Cancer |