Danfoss logo
Pressure switch, KP5A_060-500766

Pressostat, KP5A

060-500791

Reglerområde Pe: 8 - 32, Differens [bar]: 3, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuell max., Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 12 x 1.5, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP30, Max. Arbetstryck [bar]: 35

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Antal per förpackningsformat36 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar]3.00 bar
Differens [psi]43.00 psi
El. ansl. strl.6-14 mm
Elektrisk anslutningGummikabelbox
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeRoHS KinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KöldmediumR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Kontakt belastningAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kontaktfunk.SPDT
Material DescriptionKP5A Pressure Switch M/36
Max. Arbetstryck [bar]35.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]510 psig
Max. testtryck [bar] Pe35.0 bar
Max. testtryck [psig]510.0 psig
Oljefria köldmedierR134aR513AR515B
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKP5A
Regleringsområde [bar] Pe [Max]32.00 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]8.00 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max]464.00 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min]116.00 psig
ResetManuell max.
SCIP ID nr1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPI
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.12 x 1.5
Tryckansl. noteringarSkärring 6mm rör
Tryckansl. stdISO 8434-1
Tryckansl. typM
UL godk. fil nummerE31024
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.49 Kilogram
Nettovikt0.487 Kilogram
Volym0.57 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424497248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm