Danfoss logo
KP1E Pressure Switch M/36 ATEX, WEB060-8296

Pressostat, KP1E

060-533666

Reglerområde Pe: -0.2 - 7.5, Differens [bar]: 0.7 - 4, Kontaktfunk.: SPDT guld, Reset: Auto, Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4, Tryck Utvändig/Invändig: Hane, Kapslingsgrad IP: IP44, Max. Arbetstryck [bar]: 17

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Antal per förpackningsformat36 antal
ATEX produkt text-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens [bar] [Max]4.00 bar
Differens [bar] [Min]0.70 bar
Differens [psi] [Max]58.00 psi
Differens [psi] [Min]10.00 psi
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.Pg 13.5
Elektr. ansl. noteringMetalkabelbox
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektrisk anslutningKabelförskruvning
Elektrisk anslutning, standardDIN 40430
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeATEX – kat. 3 – zon 2RoHS KinaCCCCEEACLVDPEDRINAUAcURus
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP44
Kapslingsgrad Nema (~)2
KategoriIV
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R444BR454AR454CR455AR516AR600R600aR601R601a
Kontakt belastningCi max: 0,5 nFIi max: 0,1 ALi max: 0,2 uHPi max: 1 WUi max. 30 V
Kontaktfunk.SPDT guld
Material DescriptionKP1E Pressure Switch M/36 ATEX
Max. Arbetstryck [bar]17.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]246 psig
Max. testtryck [bar] Pe20.0 bar
Max. testtryck [psig]138.0 psig
Kännetecken
Värde
Oljefria köldmedierR1234ze(E)R516A
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]40 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]104 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-4 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningPressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKP1E
Regleringsområde [bar] Pe [Max]7.50 bar
Regleringsområde [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Reglerområde6 inHg - 108 psig
ResetAuto
SCIP ID nr1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPI
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. stdDIN 8906
Tryckansl. typFlare
UL-godkända köldmedierR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR600R600a
UtrustningBälgstopp

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.368 Kilogram
Nettovikt0.358 Kilogram
Volym0.57 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424066888
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm