Kompakt pressostat, HTB
061G1079
Kontaktfunk.: SPST, Reset: Auto, Tryckansl. typ: Lödning, ODM, Tryckansl.: 2.4 mm, Max. Arbetstryck [bar]: 25
061G1079
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. ansl. notering | 2 x Faston-plintar 250 |
| Elektrisk anslutning | Flatkontakter |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | UL |
| Innehåller batterier | No |
| Köldmedium | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Kontakt belastning | AC125V/AC240VFLA 20 A |
| Kontaktfunk. | SPST |
| Längd på kapillärrör [mm] | 1000 mm |
| Material Description | HTB Pressure Switch 3UA16 I/100 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 25.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 362 psig |
| Max. testtryck [bar] Pe | 30.0 bar |
| Monteringsalternativ | 2 x M4 x 0.7 |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 70 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Kompakt pressostat |
| Produkttillbehör | Nej |
| Produkttyp | HTB |
| Reset | Auto |
| Servicerbar | Nej |
| Specification nyckel | HTB-3UA16 |
| Tryckansl. | 2.4 mm |
| Tryckansl. typ | Lödning, ODM |
| Tryckinställning AV [bar] | 14.8 bar |
| Tryckinställning PÅ [bar] | 16.0 bar |
| Tryckområde, kategori | Högtryck |
| Typbeteckning | HTB-3UA16 |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.112 Kilogram |
| Nettovikt | 0.111 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.435 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257534 |