Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Kompakt pressostat, FTB

061G1086

Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Manuell, Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Tryck Utvändig/Invändig: Hona, Max. Arbetstryck [bar]: 30

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. ansl. notering3 x Faston-plintar 250
Elektrisk anslutningFlatkontakter
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCEPED
Innehåller batterierNo
KöldmediumR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Kontakt belastningAC125V/AC250VFLA 6 A
Kontaktfunk.SPDT
Längd på kapillärrör [mm]1000 mm
Material DescriptionFTB Pressure Switch X326 I/100
Max. Arbetstryck [bar]30.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]435 psig
Max. testtryck [bar] Pe43.0 bar
Monteringsalternativ2 x M4 x 0.7
Kännetecken
Värde
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnKompakt pressostat
ProdukttillbehörNej
ProdukttypFTB
ResetManuell
ServicerbarNej
Specification nyckelFTB-X326
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.1/4 in
Tryckansl. typFlare
Tryckinställning AV [psig]400.0 psig
Tryckinställning PÅ [psig]327.5 psig
Tryckområde, kategoriHögtryck
TypbeteckningFTB-X326

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.118 Kilogram
Nettovikt0.074 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.445 Liter
EAN/UPC5702428531511