Danfoss logo
Switches and thermostats, Liquid level switch, LLS/AKS 38 Retrofit, WEB148H3504

Vätskenivåbrytare, LLS/AKS 38 Retrofit, Stumsvetsning

148H3504

Anslutningstyp: Stumsvetsning, Kapslingsgrad IP: IP67, Max. Arbetstryck [bar]: 28

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Anslutningsstorlek [in]1 in
AnslutningstypStumsvetsning
Antal per förpackningsformat1 antal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.Pg 11
Elektrisk anslutning, standardDIN 43650
Flödesgrupp12
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandeCMIMEACUA
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP67
KategoriArt. 4, par. 3
KöldmediumR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Kännetecken
Värde
Material DescriptionLLS 4000 Retrofit AKS 38 kit
Max. Arbetstryck [bar]28.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]406 psig
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnVätskenivåbrytare
ProdukttypLLS/AKS 38 Retrofit
SCIP ID nrf384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
SCIP-dokumentproduktnamnLLS 4000
Temperaturområde [°C] [Max]65 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [Max]149 °F
Temperaturområde [°F] [Min]-58 °F

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.939 Kilogram
Nettovikt8.018 Kilogram
Volym15.822 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424285104
Proposition 65No significant risk