Vätskenivåbrytare, LLS 4000U, NPT
027X0374
Anslutningstyp: NPT
027X0374
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutning invändig/utvändig | Extern |
| Anslutning, standard | ANSI/ASME B1.20.3 |
| Anslutningsstorlek [in] | 3/4 in |
| Anslutningstyp | NPT |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Ingående delar | 3/4 NPT Welding Connetor |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | LLS4000U liq lev switch w/ weld conn |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivning | Vätskenivåbrytare |
| Produktgrupp | Regionally specified kits |
| Produktnamn | Vätskenivåbrytare |
| Produkttyp | LLS 4000U |
| SCIP ID nr | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | LLS 4000 |
| Ytterligare information | 0.3 bar/4.35 psi spring |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.554 Kilogram |
| Nettovikt | 1.64 Kilogram |
| Volym | 4.425 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424210908 |
| Proposition 65 | No significant risk |