Danfoss logo
KPU Pressure switch (dual, flare, conv / conv)

Pressostat, KPU16B

060-5253

Reglering vänster: -0.2 - 7.5, Område höger sida [bar]Pe: 8 - 42, Differens vänster sida [bar]: 0.7 - 4, Differens höger sida [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT+SPST(NO), Reset vänster: MIN. KONVERTIBEL

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Antal per förpackningsformat14 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens höger sida [bar]4.0 bar
Differens höger sida [psi]60.0 psi
Differens vänster sida [bar] [Max]4.00 bar
Differens vänster sida [bar] [Min]0.70 bar
Differens vänster sida [psi] [Max]60.0 psi
Differens vänster sida [psi] [Min]10.0 psi
El. ansl. strl.7/8 tum
Elektr. ansl. noteringfor ½ in male pipe thread
Elektrisk anslutningHål
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCELVDPEDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Information om applikationNot applicable for liquid line
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KöldmediumR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Kontakt belastning144 A, 240 V AC24 A, 240 V acDC=12 W pilot dutyFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Kontaktfunk.SPDT+SPST(NO)
Material DescriptionKPU16B Pressure Switch M/14
Max. arb.tryck höger sida [bar] Pe46.5 bar
Max. arb.tryck höger sida [psig] Pe675.0 psig
Max. arb.tryck vänster sida17.0 bar
Max. arb.tryck vänster sida [psig] Pe250 psig
Oljefria köldmedierR134aR513AR515B
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]122 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningDubbel pressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKPU16B
Reglering höger sida [bar]Pe [Max]42.0 bar
Reglering höger sida [bar]Pe [Min]8.0 bar
Reglering höger sida [psig]Pe [Max]600.0 psig
Reglering höger sida [psig]Pe [Min]100.0 psig
Reglering vänster sida [bar]Pe [Max]108.00 psig
Reglering vänster sida [bar]Pe [Max]7.50 bar
Reglering vänster sida [bar]Pe [Min]-0.20 bar
Reglering vänster sida [psig]Pe [Min]-3.00 psig
Reglering vänster sida, område Pe6 inHg - 108 psig
Reset högerMAX. KONVERTIBEL
Reset vänsterMIN. KONVERTIBEL
SCIP ID nr2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP-dokumentproduktnamnKPU Pressure Switch
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. stdDIN 8906
Tryckansl. typFlare
UL godk. fil nummerE31024
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.905 Kilogram
Nettovikt0.86 Kilogram
Volym1.028 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428063890
Proposition 65Cancer