Danfoss logo
KP17WB Pressure Switch I/32

Pressostat, KP17WB

060-539366

Differens vänster sida [bar]: 1, Differens höger sida [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT+SPST(NO), Reset vänster: Auto, Reset höger: MAX. KONVERTIBEL

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Antal per förpackningsformat32 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens höger sida [bar]4.0 bar
Differens höger sida [psi]58.0 psi
Differens vänster sida [bar]1.00 bar
Differens vänster sida [psi]14.5 psi
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.6-14 mm
Elektrisk anslutningGummikabelbox
EU RoHS-undantagsklausulNo
Fabriksinst. höger sida [bar]27.0 bar
Fabriksinst. höger sida [psig]392 psig
Fabriksinst. vänster sida [bar]1.0 bar
Fabriksinst. vänster sida [psig]14.5 psig
Flödesgrupp1
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeRoHS KinaCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Information om applikationNot applicable for liquid line
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP44
Kapslingsgrad Nema (~)2
KategoriIV
KöldmediumR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Kontakt belastningPlint D: 50VA, 400VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kontaktfunk.SPDT+SPST(NO)
Material DescriptionKP17WB Pressure Switch I/32
Max testtryck höger sida [bar]35 bar
Max testtryck vänster sida [bar]35 bar
Max. arb.tryck höger sida [bar] Pe32.0 bar
Max. arb.tryck höger sida [psig] Pe464.0 psig
Kännetecken
Värde
Max. arb.tryck vänster sida17.0 bar
Max. arb.tryck vänster sida [psig] Pe245 psig
Oljefria köldmedierR134aR513AR515B
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-25 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-13 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningDubbel pressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKP17WB
Reset högerMAX. KONVERTIBEL
Reset vänsterAuto
SCIP ID nr1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPI
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4
Tryckansl. stdDIN 8906
Tryckansl. typFlare
UL godk. fil nummerE31024
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.506 Kilogram
Nettovikt0.461 Kilogram
Volym0.703 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428079808
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm