Danfoss logo
Pressure switch, KP15A_060-129491, 060-129691

Pressostat, KP15A

060-129666

Reglering vänster: -0.2 - 7.5, Område höger sida [bar]Pe: 8 - 32, Differens vänster sida [bar]: 0.7 - 4, Differens höger sida [bar]: 4, Kontaktfunk.: SPDT+SPST(NO), Reset vänster: Auto, Reset höger: Manuell max.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Annan RoHS-dokumentationSaudi Arabia RoHS
Antal per förpackningsformat24 antal
CE-godkändYes
Connection (EF000443)External thread metric
Degree of protection (IP) (EF005474)IP30
Depth (EF000049)129
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differens höger sida [bar]4.0 bar
Differens höger sida [psi]58.0 psi
Differens vänster sida [bar] [Max]4.00 bar
Differens vänster sida [bar] [Min]0.70 bar
Differens vänster sida [psi] [Max]58.0 psi
Differens vänster sida [psi] [Min]10.0 psi
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl.6-14 mm
Elektrisk anslutningGummikabelbox
EU RoHS-undantagsklausulNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeRoHS KinaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Height (EF000040)139
Information om applikationNot applicable for liquid line
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KöldmediumR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Kontakt belastningPlint D: 50VA, 400VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kontaktfunk.SPDT+SPST(NO)
Material DescriptionKP 15A
Max testtryck höger sida [bar]35 bar
Max testtryck vänster sida [bar]20 bar
Max. arb.tryck höger sida [bar] Pe35.0 bar
Max. arb.tryck höger sida [psig] Pe510.0 psig
Max. arb.tryck vänster sida17.0 bar
Max. arb.tryck vänster sida [psig] Pe245 psig
Oljefria köldmedierR134aR513AR515B
Kännetecken
Värde
Omg. Temp. Obs!80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]65 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]149 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningDubbel pressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypKP15A
Reglering höger sida [bar]Pe [Max]32.0 bar
Reglering höger sida [bar]Pe [Min]8.0 bar
Reglering höger sida [psig]Pe [Max]464.0 psig
Reglering höger sida [psig]Pe [Min]116.0 psig
Reglering vänster sida [bar]Pe [Max]7.50 bar
Reglering vänster sida [bar]Pe [Min]-0.20 bar
Reglering vänster sida, område Pe6 inHg - 108 psig
Reset högerManuell max.
Reset vänsterAuto
SCIP ID nr1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP-dokumentproduktnamnKP KPI
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 400VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,5–1,5mm2Flex., inga hylsor: 0,7–2,5mm2Solid/tvinnad: 0,75–2,5mm2
Thread size (EF022694)Other
Tryck givarelementBälg
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.10 x 0.75
Tryckansl. stdISO 261
Tryckansl. typM
UL godk. fil nummerE31024
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
Width (EF000008)48

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.488 Kilogram
Nettovikt0.443 Kilogram
Volym0.861 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428012126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm