Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Differenstryckvakt, MP54

060B210991

Reset: Manuell min., Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Kapslingsgrad IP: IP20, Max. Arbetstryck [bar]: 17

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
Antal per förpackningsformat21 antal
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Max]12 bar
Arbetsområde LP-sida [bar] Pe [Min]-1 bar
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Max]175 psig
Arbetsområde LP-sida [psig] Pe [Min]-15 psig
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. ansl. strl.NPSM 1/2 - 14
Elektr. ansl. Utv./Inv.Hona
Elektrisk anslutningSvivelkabelanslutning
Elektrisk anslutning, standardANSI/ASME B1.20.1
Fast differens [bar]0.41 bar
Fast differens [psi]6 psi
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeRoHS KinaCCCCECMIMDNV∙GLEACLVDUAc UL us UL873, CS C22.2
GodkännandenE31024
Innehåller batterierNo
JusteringFrånkoppling p.g.a. fallande tryck
Kapslingsgrad IPIP20
KöldmediumR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Kontakt belastningAC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V
Kontaktdifferens [bar]0.20 bar
Kontaktfunk.SPDT
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch M/21
Max. Arbetstryck [bar]17.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]245 psig
Max. testtryck [bar] Pe22.0 bar
Kännetecken
Värde
Max. testtryck [psig]319.0 psig
Omg. Temp. Obs!Bellows max 100 °C/212 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]60 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]140 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivningDiff. pressostat
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnDifferenstryckvakt
ProdukttillbehörAllmänna tillbehör
ProdukttypMP54
ResetManuell min.
ServicerbarNej
SS-EN60947 elektriska egenskaperIsolering: 250VFöroreningsgrad: 3Märkimpulsspänning: 4kVKortslutningsskydd, säkring: 2A
SS-EN60947 kopplingsegenskaperFlex., hylsor: 0,2–1,0mm2Flex., inga hylsor: 0,2–1,5mm2Solid/tvinnad: 0,2–1,5mm2
Tryck Utvändig/InvändigHane
Tryckansl.1/4 in
Tryckansl. stdDIN 8906
Tryckansl. typFlare
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR11R113R12R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507CR513AR515BR516A
Utlösningstid relä [s]120 s
UtrustningTermiskt tidsrelä

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.79 Kilogram
Nettovikt0.693 Kilogram
Volym1.972 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424499488
Proposition 65Cancer