Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z5001

Pressostat, CKB

061Z5001

Reset: Manuell, Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Kapslingsgrad IP: IP65, Max. Arbetstryck [bar]: 143

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat25 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. ansl. noteringDIN plug not included
Elektrisk anslutningDIN-flatkontakt
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeC UL US UL60730CE 0035TÜV
Högre aktivt tryck [bar]118.00 bar
Högre aktivt tryck [psi]1711 psi
Innehåller batterierNo
Kapslingsgrad IPIP65
KöldmediumR744
Kontakt belastningAC=6 A, 250 V
Kontaktfunk.SPDT
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBM5001
Max. Arbetstryck [bar]143.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]2074 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]150 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-40 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°F] [Max]302 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-40 °F
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]158 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-40 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPressostat
ProdukttypCKB
ResetManuell
Specification nyckelCKB-2UCBM5001
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.1/4 in
Tryckansl. noteringarDeflator
Tryckansl. typFlare
Tryckanslutningslängd [tum]1.69 in
Tryckanslutningslängd[mm]43 mm
Tryckområde, kategoriHögtryck

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.241 Kilogram
Nettovikt0.18 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.563 Liter
EAN/UPC5715162509364