Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Patronpressostat, CCB, 110 bar, 80 bar

061F9809

Högre aktivt tryck [bar]: 110, Lägre aktivt tryck [bar]: 80, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryckansl. typ: Lödning, ODM, Tryckanslutningsstorlek [mm]: 6.35, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk anslutningKabel
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCETÜV
Högre aktivt tryck [bar]110.00 bar
Högre aktivt tryck [psi]1595 psi
HusEPOXITYP
Innehåller batterierNo
Kabel längd59.06 in
KabelfärgSvart
Kabellängd [m]1.500 m
KabeltypAWG18
Kapslingsgrad IPIP65
KöldmediumR744
Kontakt belastningAC=6 A, 250 V
Kontaktfunk.SPST(NC)
Lägre aktivt tryck [bar]80.00 bar
Lägre aktivt tryck [psi]1160 psi
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB04W I/100
Max. Arbetstryck [bar]165.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]2393 psig
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°C] [Max]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]210 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-20 °F
Oljefria köldmedierR134aR513A
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-20 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPatronpressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypCCB
ResetAuto
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
Specification nyckelCCB-2UB04W
Sprängtryck [bar]375.0 bar
Sprängtryck [psig]5440 psig
Tryckansl. noteringarKopparrör (topp=7mm)
Tryckansl. typLödning, ODM
Tryckanslutningsstorlek [mm]6.35 mm
Tryckområde, kategoriHögtryck

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.139 Kilogram
Nettovikt0.124 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.218 Liter
EAN/UPC5702428258081