Danfoss logo
SPD - AUTO - EPOXY -M_ACB_061F9124, 061F9125, 061F9126

Patronpressostat, ACB, 26.4 bar, 18.5 bar

061F9175

Högre aktivt tryck [bar]: 26.4, Lägre aktivt tryck [bar]: 18.5, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat50 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk anslutningKabel
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Högre aktivt tryck [bar]26.40 bar
Högre aktivt tryck [psi]383 psi
HusEPOXITYP
Innehåller batterierNo
Kabel längd78.74 in
KabelfärgSVART+BLÅ+RÖD
Kabellängd [m]2.000 m
KabeltypAWG18
Kapslingsgrad IPIP65
KöldmediumR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kontakt belastningAC=4 A, 250 V
Kontaktfunk.SPDT
Lägre aktivt tryck [bar]18.50 bar
Lägre aktivt tryck [psi]268 psi
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC187W I/50
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]653 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-55 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]275 °F
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°F] [Min]-70 °F
Oljefria köldmedierR134aR513A
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-20 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPatronpressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypACB
ResetAuto
SCIP ID nr3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-dokumentproduktnamnACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
Specification nyckelACB-2UC187W
Sprängtryck [bar]200.0 bar
Sprängtryck [psig]2900 psig
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.1/4 in
Tryckansl. noteringarDeflator
Tryckansl. typFlare
Tryckområde, kategoriHögtryck
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.173 Kilogram
Nettovikt0.084 Kilogram
Volym0.453 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428509886
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm