Danfoss logo
ACB, SPDT auto reset, female flare

Patronpressostat, ACB, 31 bar, 24 bar

061F9053

Högre aktivt tryck [bar]: 31, Lägre aktivt tryck [bar]: 24, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Tryckansl. typ: Flare, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat20 antal
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk anslutningKabel
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Högre aktivt tryck [bar]31.00 bar
Högre aktivt tryck [psi]450 psi
HusEPOXITYP
Innehåller batterierNo
Kabel längd59.06 in
KabelfärgSVART+BLÅ+RÖD
Kabellängd [m]1.500 m
KabeltypAWG18
Kapslingsgrad IPIP65
KöldmediumR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Kontakt belastningAC=4 A, 250 V
Kontaktfunk.SPDT
Lägre aktivt tryck [bar]24.00 bar
Lägre aktivt tryck [psi]348 psi
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC55W I/20
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]653 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-55 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]275 °F
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°F] [Min]-70 °F
Oljefria köldmedierR134aR513A
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-20 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPatronpressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypACB
ResetAuto
SCIP ID nr3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP-dokumentproduktnamnACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
Specification nyckelACB-2UC55W
Sprängtryck [bar]200.0 bar
Sprängtryck [psig]2900 psig
Tryck Utvändig/InvändigHona
Tryckansl.1/4 in
Tryckansl. noteringarDeflator
Tryckansl. typFlare
Tryckområde, kategoriHögtryck
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.12 Kilogram
Nettovikt0.114 Kilogram
Volym0.4 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428259897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm