Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Patronpressostat, ACB, 20 bar, 16 bar

061F8972

Högre aktivt tryck [bar]: 20, Lägre aktivt tryck [bar]: 16, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryckansl. typ: Lödning, ODM, Elektrisk anslutning: Kabel, Kapslingsgrad IP: IP65

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk anslutningKabel
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeC UL US UL60730CE 0035TÜV
Högre aktivt tryck [bar]20.00 bar
Högre aktivt tryck [psi]290 psi
HusREGULJÄR HOT-MELT
Innehåller batterierNo
Kabel längd78.74 in
KabelfärgSvart
Kabellängd [m]2.000 m
KabeltypAWG18
Kapslingsgrad IPIP65
KöldmediumR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Kontakt belastningDC=0.05 A, 12 - 24 V
Kontaktfunk.SPST(NC)
Lägre aktivt tryck [bar]16.00 bar
Lägre aktivt tryck [psi]232 psi
Material DescriptionACB Cartridge Switch 4UB100W I/100
Max. Arbetstryck [bar]45.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]653 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max]135 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperaturområde [°C] [Min]-55 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]275 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-70 °F
Oljefria köldmedierR134aR513A
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max]85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min]-30 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max]185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min]-20 °F
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppBrytare och termostater
ProduktnamnPatronpressostat
ProdukttillbehörBrytare, tillbehör
ProdukttypACB
ResetAuto
ServicerbarNej
SmörjmedelskompatibilitetOljefria tillämpningar
Specification nyckelACB-4UB100W
Sprängtryck [bar]200.0 bar
Sprängtryck [psig]2900 psig
Tryckansl. noteringarKopparrör (topp=7mm)
Tryckansl. typLödning, ODM
Tryckanslutningsstorlek [mm]6.00 mm
Tryckområde, kategoriHögtryck
UL-certifieringYes
UL-godkända köldmedierR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.086 Kilogram
Nettovikt0.084 Kilogram
Volym0.221 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702428510141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm