Patronpressostat, ACB, 31 bar, 24 bar
061F8706
Högre aktivt tryck [bar]: 31, Lägre aktivt tryck [bar]: 24, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NC), Tryckansl. typ: Lödning, ODM, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Flatkontakter, Kapslingsgrad IP: IP40
061F8706
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| CE-godkänd | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk anslutning | Flatkontakter |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | C UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV |
| Högre aktivt tryck [bar] | 31.00 bar |
| Högre aktivt tryck [psi] | 450 psi |
| Hus | REGULJÄR |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP40 |
| Köldmedium | R1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a |
| Kontakt belastning | AC=6 A, 250 V |
| Kontaktfunk. | SPST(NC) |
| Lägre aktivt tryck [bar] | 24.00 bar |
| Lägre aktivt tryck [psi] | 348 psi |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB206 I/50 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 45.0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 653 psig |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 135 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -55 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 275 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -70 °F |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Oljefria köldmedier | R134aR513A |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 85 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -30 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 185 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -20 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Brytare och termostater |
| Produktnamn | Patronpressostat |
| Produkttillbehör | Brytare, tillbehör |
| Produkttyp | ACB |
| Reset | Auto |
| Servicerbar | Nej |
| Smörjmedelskompatibilitet | Oljefria tillämpningar |
| Specification nyckel | ACB-2UB206 |
| Sprängtryck [bar] | 200.0 bar |
| Sprängtryck [psig] | 2900 psig |
| Tryckansl. | 1/4 in |
| Tryckansl. noteringar | Kopparrör (topp=3mm) |
| Tryckansl. typ | Lödning, ODM |
| Tryckanslutningsstorlek [mm] | 6.35 mm |
| Tryckområde, kategori | Högtryck |
| UL-certifiering | Yes |
| UL-godkända köldmedier | R1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.039 Kilogram |
| Nettovikt | 0.037 Kilogram |
| Volym | 0.403 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428261029 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |