Systemenhet (Gateway), AK-SM 850A
080Z4042
Tillämpningsområde: Kyllicens, Kommunikat.: ETHER
Rekommenderat byte: 080Z4022
080Z4042
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Annan RoHS-dokumentation | EAEU RoHS |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital utgång (DO) [pc] | 2 antal |
| Display fram | Ja |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Datainsamling, övervakn.enhet |
| Godkännande | C UL US-LISTADE |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP20 |
| Kommunikat. | ETHER |
| Material Description | AK-SM 850A Ref. No WiFi |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Övervakningslösningar |
| Produktnamn | Systemenhet (Gateway) |
| Produktspråk | Kinesiska |
| Produkttyp | AK-SM 850A |
| Regulatortyp | Data Collection, Monitor.unit |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 240 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 100 V |
| Tillämpningsområde | Kyllicens |
| UL-certifiering | Yes |
| Ytterligare information | m. display och knappsats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.397 Kilogram |
| Nettovikt | 1.725 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162499030 |