Systemenhet (Gateway), AK-SM 850A
080Z4022
Tillämpningsområde: Kyllicens, Kommunikat.: ETHER
080Z4022
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Annan RoHS-dokumentation | EAEU RoHS |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital utgång (DO) [pc] | 2 antal |
| Display fram | Ja |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | Datainsamling, övervakn.enhet |
| Godkännande | C UL US-LISTADE |
| Innehåller batterier | No |
| Kapslingsgrad IP | IP20 |
| Kommunikat. | ETHER |
| Material Description | AK-SM 850A,Controller SM Ref no Wi-Fi |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgrupp | Övervakningslösningar |
| Produktnamn | Systemenhet (Gateway) |
| Produktspråk | Kinesiska |
| Produkttyp | AK-SM 850A |
| Regulatortyp | Data Collection, Monitor.unit |
| SCIP ID nr | d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AK-SM 8xxA Controller |
| Strömförsörjning [V] AC [Max] | 240 V |
| Strömförsörjning [V] AC [Min] | 100 V |
| Tillämpningsområde | Kyllicens |
| UL-certifiering | Yes |
| Ytterligare information | m. display och knappsats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.4 Kilogram |
| Nettovikt | 1.8 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162507919 |