Solenoidni ventil, EV220W, Funkcija: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h, NBR
042U426119
Preporuke za medije: Water,Brine,Oil,Air, Odobrenje: CE, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Elektromagnetni ventili, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetni ventili, Fluid Controls, Quick selector, Elektromagnetni ventili, Fluid Controls, Quick selector
042U426119
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aktuator | W |
| Aktuatorski sistem [mm] | 9.0 mm |
| Aplikacija za | Otvoreni (sistem) |
| Broj puteva | 2/2 |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vrednost [gal/min] | 1.850 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencijalni pritisak [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferencijalni pritisak [bar] [min.] | 0.200 bar |
| Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] | 145.000 psi |
| Diferencijalni pritisak [psi] [min.] | 2.900 psi |
| Dodaci špulne | Sa žabicom |
| Dodaci za proizvod | Dodaci špulne za solenoidDodaci za solenoidni ventil |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Pljosnati DIN 43650-A |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Frakcija veličine dizne [in] | 3/8 in |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | NC |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Ključ specifikacije | EV220W 10B G 38N NC000 AS024CS |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Komentari uz toleranciju za medije | Neutralni medij |
| Kv vrednost [m³/h] | 1.600 m³/h |
| Maks. ambijentalna temperatura [°C] | 50 °C |
| Maks. ambijentalna temperatura [°F] | 122 °F |
| Maks. probni pritisak [bar] | 15.0 bar |
| Maks. probni pritisak [psig] | 217.5 psig |
| Maks. radni pritisak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 145 psig |
| Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
| Material Description | Ventil EV220W 10B G 38N NC000 AS024CS |
| Materijal priključka | Mesing |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Materijal tela | Mesing |
| Može da se servisira | No |
| Napon napajanja [V] AC | 24 V |
| Napon napajanja 50 Hz maks. [V] | 24 V |
| Napon napajanja 60 Hz maks. [V] | 24 V |
| Naziv programa delova | EV220W |
| Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | EV220W- solenoid valve |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP65 |
| Odobrenje | CE |
| Oznaka tipa | EV220W 10 |
| Potrošnja[W] 50 Hz | 9.5 W |
| Potrošnja[W] 60 Hz | 7.0 W |
| Preporuke za medije | Water,Brine,Oil,Air |
| Proc. vreme otvaranja, voda [ms] | 50 ms |
| Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] | 300 ms |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 60 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -10 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 140 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | 14 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| Smer protoka | Sa jednim tokom |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip priključka | G |
| Tip proizvoda | EV220W |
| Tip špulne | AS |
| U okviru OEEO | Yes |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
| Upravljanje | Sa servo upravljanjem (dijafragma) |
| Veličina aktuatora | 9 mm sa žabicom W |
| Veličina aktuatora [in] | 0.35 in |
| Veličina otvora [mm] | 10.00 mm |
| Veličina priključka (in) | 3/8 |
| Zaptivni materijal | NBR |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.633 Kilogram |
| Neto težina | 0.567 Kilogram |
| Zapremina | 3.684 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833509 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |