Danfoss logo
042N1278

Rezervni deo, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z tip špulne B, Utikač kabla

042N1278

Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z tip špulne B, Oznaka tipa: Utikač kabla, Utikač kabla

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaCrna
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaDodaci špulne za solenoid
Količina po formatu pakovanja100 pc
Kontakti2 + PE
Korišćeno za proizvod018F Coil Type B018Z tip špulne B042N Coil Type B
Maks. otpor kontakt [miliom]15 mOhm
Maks. radna struja [A]16.00 A
Material DescriptionAccessory Cable Plug IP65, EN175301-803
Materijal bloka terminalaPA66 + 25%GF
Materijal držača kablaPA66 + 25% GF
Materijal zaptivkeNBR
Napon napajanja [V] AC250 V
Naziv proizvodaUtikač kabla
Nazivna vrednost kućišta IPIP65
Oblik električne konekcijeOblik A
OdobrenjeCE
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]90 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]194 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaUtikač kabla
Prečnik kabla [in] [maks.]0.32 in
Prečnik kabla [in] [min.]0.24 in
Prečnik kabla [mm] [maks]8.0 mm
Prečnik kabla [mm] [min.]6.0 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeDIN EN 175301-803A
Supply voltage [V] DC250.00 V
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip kućištaNeprozirno
Tip proizvodaRezervni deo
Tip zaptivkePljosnato
Veličina električne konekcijePg 9
Veličina provodnika, maks. [mm2]1.5 mm²

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.03 Kilogram
Neto težina0.03 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.034 Liter
EAN/UPC5715162295564