Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Špulna za solenoid, AS024CS, Pljosnati DIN, Višestruko pakovanje

042N7608

Električna konekcija: Pljosnati DIN, Veličina aktuatora: 9 mm, Nazivna vrednost kućišta IP: IP00

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaPlava
Broj rezervnog dela042N7608
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci špulne za solenoid
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električna konekcijaPljosnati DIN
Električni konektor3 x viljuška
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Klasa izolacije namotajaKlasa H do IEC 85
Količina po formatu pakovanja24 pc
Konekcija špulnePljosnati DIN
Material DescriptionŠpulna AS024CS 24V 50/60HZ
Može da se servisiraNo
Napon napajanja 50 Hz maks. [V]24 V
Napon napajanja 60 Hz maks. [V]24 V
Naziv programa delovaEV220SEV220T
Naziv proizvodaŠpulna za solenoid
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEVR 10-22 (NO)
Nazivna vrednost izdržljivostiNeprekidno
Nazivna vrednost kućišta IPIP00
OdobrenjeLLC CDC TYSK
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]122 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaAS024CS
Potrošnja na 50 Hz [VA]18.0 VA
Potrošnja na 60 Hz [VA]14.0 VA
Potrošnja[W] 50 Hz9.5 W
Potrošnja[W] 60 Hz7.0 W
Pričvršćivanje špulneSa žabicom
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rel. vlažnost [% RH] [maks.]97 % RH
Rel. vlažnost [% RH] [min.]0 % RH
Rel. vlažnost, usloviBez kondenzacije
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard električne konekcijeEN175301-803
Standard konstrukcije špulneUL 429
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaAS024CS
U okviru OEEOYes
UsklađenostEN 60730-1
Veličina aktuatora9 mm
Veličina električne konekcije6.3 mm x 0.8 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.118 Kilogram
Neto težina0.114 Kilogram
Zapremina0.083 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428027397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm