LENO
Danfoss LENO manual balancing valves are designed to be the most versatile and practical in their category. Where the installation of other valves can be a challenge due to limited space, the LENO MSV valves have a hand wheel that can temporarily be removed for easier installation in narrow spaces.
Product types shown: 3

LENO™ MSV-S
LENO™ MSV-S is a partner valve for all manual balancing valves in the LENO family. LENO™ MSVS can also be applied as a high quality ball valve.
LENO™ MSV-S is a shut off valve with high capacity drain.
LENO™ MSV-S can be mounted in heating/cooling and domestic hot water systems as a shut off valve with drain.
It is recommended to use LENO™ MSV-S together with all LENO family balancing valves.
DN 15 and 20 valves are available with internal or external thread. Other dimensions with internal thread.
LENO™ MSV-S is a new generation of partner/ballvalves for heating, cooling and domestic hot water systems.
Ručni balansni ventil LENO™ MSV-BD
LENO™ MSV-BD je novi asortiman ručnih ventila za balansiranje protoka u vodenim sistemima za grejanje i hlađenje.
Preporučuje se upotreba ventila LENO™ MSVBD u sistemima sa konstantnim protokom. Ventil se može montirati na razvodni ili povratni vod.
MSV-BD PURE ventili dostupni su u opsegu DN15LF - 25. Jedina razlika između MSV-BD i MSV-BD PURE ventila je materijal od mesinga koji se koristi za konstrukciju ventila.
Ventili sa ručnim podešavanjem LENO™ MSV-D
LENO MSV-D je nova generacija ručnih ventila za balansiranje protoka u grejnim i rashladnim sistemima.
Dinamički balansni ventili su željena opcija za hidrauličko balansiranje u sistemima sa konstantnim i promenljivim protokom. Ako se ručni balansni ventili koriste za hidraulično balansiranje, pogodniji su za sisteme sa konstantnim protokom. Ručni balansni ventili mogu da se koriste u sistemima sa konstantnim i promenljivim protokom za proveru protoka, funkciju isključivanja radi servisiranja i popravke. Ventil se može montirati na razvodni ili povratni vod.
Danfoss PFM 100/1000 su merni uređaji koje preporučuje kompanija Danfoss.