Danfoss logo
Ručni balansni ventil LENO™ MSV-BD-product-category

Ručni balansni ventil LENO™ MSV-BD

LENO™ MSV-BD je novi asortiman ručnih ventila za balansiranje protoka u vodenim sistemima za grejanje i hlađenje.

Preporučuje se upotreba ventila LENO™ MSVBD u sistemima sa konstantnim protokom. Ventil se može montirati na razvodni ili povratni vod.

MSV-BD PURE ventili dostupni su u opsegu DN15LF - 25. Jedina razlika između MSV-BD i MSV-BD PURE ventila je materijal od mesinga koji se koristi za konstrukciju ventila.

Features and benefits

  • Ručni točak koji se može skidati radi lake montaže.
  • Merna stanica koja se može okretati za 360° radi lakšeg merenja i ispuštanja tečnosti.
  • Numerička skala za pretpodešavanje, vidljiva iz više uglova.
  • Jednostavno blokiranje pretpodešavanja.
  • Ugrađeni merni priključci za igle prečnika 3mm.
  • Ispusni priključak sa odvojenim pražnjenjem ulazne ili izlazne strane ventila.
  • Efikasnije otvaranje-zatvaranje pomoću imbus ključa.
  • Indikator u boji za otvoren-zatvoren.