Ventili sa ručnim podešavanjem LENO™ MSV-D
LENO MSV-D je nova generacija ručnih ventila za balansiranje protoka u grejnim i rashladnim sistemima.
Dinamički balansni ventili su željena opcija za hidrauličko balansiranje u sistemima sa konstantnim i promenljivim protokom. Ako se ručni balansni ventili koriste za hidraulično balansiranje, pogodniji su za sisteme sa konstantnim protokom. Ručni balansni ventili mogu da se koriste u sistemima sa konstantnim i promenljivim protokom za proveru protoka, funkciju isključivanja radi servisiranja i popravke. Ventil se može montirati na razvodni ili povratni vod.
Danfoss PFM 100/1000 su merni uređaji koje preporučuje kompanija Danfoss.
Features and benefits
- Uklonjiva ručka za laku ugradnju.
- Numerička skala za pretpodešavanje, vidljiva iz više uglova.
- Lako blokiranje pretpodešavanja.
- Ugrađeni merni priključci za igle od 3 mm.
- Otvaranje i zatvaranje pomoću šestougaonog inbus ključa u hitnim slučajevima.
- Indikator u boji za otvoreni i zatvoreni položaj.