ECL Comfort kontroleri
Danfoss ECL series: Intelligent temperature controllers for district heating, cooling, and domestic hot water systems, optimizing comfort and energy use.The Danfoss ECL series stands as intelligent temperature controllers specifically designed for district heating (DH), district cooling (DC), and domestic hot water systems (DHW). Central to their functionality is weather compensation, a key feature shared across the controllers. Equipped with built-in or dedicated application keys, the ECL series ensures adaptability to various district heating setups, promoting a high level of comfort and optimizing energy utilization. These controllers serve as reliable, practical solutions for achieving precise temperature control and energy efficiency in diverse heating and cooling applications.
Product types shown: 6

ECL Apex 20
Kontroler ECL Apex 20 se koristi u velikim sistemima daljinskog grejanja. Proizvod je projektovala i proizvela kompanija Saia-Burgess.
ECL Apex 20 je slobodno programabilni kontroler (FPC / PLC) za regulaciju temperature i pritiska, kao i za nadzor sistema daljinskog grejanja.
ECL Apex 20 se koristi putem PC računara.
Ulazni signali temperature zasnivaju se na Pt 1000 ili 0 - 10 V.
Ulazni signali pritiska zasnivaju se na 0 - 10 V. Upravljanje motorizovanim regulacionim ventilima vrši se pomoću signala 0 - 10 V. Upravljanje pumpama vrši se putem relejnih izlaza.
ECL Apex 20 je predviđen za ugradnju unutar upravljačkog ormara.
ECL Comfort 120
The ECL Comfort 120 is a universal 1-circuit controller for use in district heating substations, district heating-based installations and boiler installations.
The ECL Comfort 120 is operated by an installer app for mobile phone IOS or Android.
User interface on controller: 5 LED and 1 push button.
The product is an electronic controller for flow temperature control (heating) for different control principles:- weather compensated (outdoor sensor),
- reference room (ON OFF switch),
- reference room (room sensor),
- supply temperature compensated (offset from supply temperature)

ECL Comfort 210
ECL Comfort 210 je elektronski kontroler koji radi na principu kompenzacije promene spoljnih vremenskih uslova. Namenjen je za upotrebu u sistemima daljinskog grejanja, centralnog grejanja i sistemima hlađenja. Odgovarajućom regulacijom polazne temperature u sistemima za grejanje i hlađenje može da se ostvari ušteda energije. Moguće je regulisati do 2 1/2 kruga. Funkcija kompenzacije prema spoljnim uslovima u ECL Comfort regulatorima meri spoljnu temperaturu i reguliše polaznu temperaturu u skladu sa trenutnim potrebama sistema grejanja. Sistem grejanja putem kompenzacije prema spoljnim uslovima povećava nivo udobnosti i štedi energiju.
Učitavanje softvera koji podržava traženu aplikaciju grejanja vrši se preko hardverskog dodatka - ECL Aplikacionog ključa.
ECL Comfort 296
ECL Comfort 296 je elektronski regulator za toplotne podstanice u sistemima daljinskog grejanja. Radi na principu regulacije dovodne temperature sekundara zavisno od promene uslova. Pripada porodici regulatora ECL Comfort, a koristi se i u sistemima daljinskog i centralnog grejanja, rashladnim i ventilacionim sistemima.
Ušteda energije može se postići pravilnom regulacijom dovodne temperature u sistemima grejanja i rashladnim sistemima. Regulator ima 2 kontrolna kola i jednu dodatnu termostatsku funkciju.
Funkcija kompenzacije prema spoljnim uslovima u ECL Comfort regulatorima meri spoljnu temperaturu i u skladu sa tim reguliše dovodnu temperaturu za sistem grejanja. U slučaju da je dostupno, ona reguliše i instalacije za potrošnu toplu vodu.
Sistem grejanja sa kompenzacijom prema spoljnim uslovima povećava nivo udobnosti i uštedu energije.
ECL Comfort 296 regulator konfiguriše se pomoću izabrane aplikacije putem ECL aplikacionog ključa.
ECL Comfort 296 može da radi kao samostalni regulator i da komunicira sa najviše dva RCU.
ECL Comfort 296 može da radi i sa drugim ECL Comfort 296/210/310 regulatorima putem ECL 485 magistrale za komunikaciju.
ECL 296 kontrolisani pogon u 3 tačke:
Ako je potreban kontrolisani pogon od 0–10 volti, ECL 310 i dodatni modul ECA 32 ili ECA 35 se preporučuju za namenske aplikacije. Ovde signal od 0–10 volti dolazi iz dodatnog modula.
ECL Comfort 310
ECL Comfort 310 je elektronski kontroler za toplotne podstanice u sistemima daljinskog grejanja. Radi na principu regulacije dovodne temperature sekundara zavisno od promene spoljnih uslova. Pripada porodici regulatora ECL Comfort, a koristi se i u sistemima centralnog grejanja i rashladnim sistemima. Ušteda energije može se postići pravilnom regulacijom dovodne temperature u sistemima grejanja i rashladnim sistemima. Moguće je regulisati do 4 kruga. ECL Comfort 310 regulator konfiguriše se pomoću izabrane aplikacije putem ECL aplikacionog ključa. ECL Comfort 310 može da radi kao samostalni regulator i da komunicira sa do dve RCU jedinice i modulom dodatka ECA 32 ili ECA 35 sa dodatnim ulazima/izlazima.