ECL Comfort 210
ECL Comfort 210 je elektronski kontroler koji radi na principu kompenzacije promene spoljnih vremenskih uslova. Namenjen je za upotrebu u sistemima daljinskog grejanja, centralnog grejanja i sistemima hlađenja. Odgovarajućom regulacijom polazne temperature u sistemima za grejanje i hlađenje može da se ostvari ušteda energije. Moguće je regulisati do 2 1/2 kruga. Funkcija kompenzacije prema spoljnim uslovima u ECL Comfort regulatorima meri spoljnu temperaturu i reguliše polaznu temperaturu u skladu sa trenutnim potrebama sistema grejanja. Sistem grejanja putem kompenzacije prema spoljnim uslovima povećava nivo udobnosti i štedi energiju.
Učitavanje softvera koji podržava traženu aplikaciju grejanja vrši se preko hardverskog dodatka - ECL Aplikacionog ključa.
Features and benefits
- Samostalni kontroler za različite primene grejanja i hlađenja sa do 2 kruga + termostatska funkcija
- Inteligentni ECL aplikacioni ključevi, serija A2xx
- 2x upravljačka izlaza u 3 tačke optimizovana za aktuatore
- 8 ulaza: 6 Pt 1000, 2 konfigurabilna
- 4 relejna izlaza
- Navigacija okretanjem/pritiskom točkića i veliki grafički displej sa pozadinskim osvetljenjem
- Očitavanje evidentiranih podataka na displeju ili preko USB interfejsa
- Modbus RS485 za kratka kablovska rastojanja
- Opcija master/slave
- Opciona jedinica za daljinsko upravljanje ECA 30/31