Danfoss logo
ECL Comfort 310-product-category

ECL Comfort 310

ECL Comfort 310 je elektronski kontroler za toplotne podstanice u sistemima daljinskog grejanja. Radi na principu regulacije dovodne temperature sekundara zavisno od promene spoljnih uslova. Pripada porodici regulatora ECL Comfort, a koristi se i u sistemima centralnog grejanja i rashladnim sistemima. Ušteda energije može se postići pravilnom regulacijom dovodne temperature u sistemima grejanja i rashladnim sistemima. Moguće je regulisati do 4 kruga. ECL Comfort 310 regulator konfiguriše se pomoću izabrane aplikacije putem ECL aplikacionog ključa. ECL Comfort 310 može da radi kao samostalni regulator i da komunicira sa do dve RCU jedinice i modulom dodatka ECA 32 ili ECA 35 sa dodatnim ulazima/izlazima.

Features and benefits

  • Projektovan za prijatne temperature, optimalnu potrošnju energije, jednostavnu instalaciju pomoću ECL aplikacionog ključa (Plug-and-Play) i jednostavno rukovanje
  • 3 regulaciona kruga + termostatska funkcija
  • Integrisani komunikacioni interfejsi
  • 10 ulaza: 6 Pt 1000, 4 konfigurabilna
  • 3 x 3-tačkasti upravljački izlaz optimizovan za aktuatore
  • 6 relejnih izlaza
  • Očitavanje evidentiranih podataka na ekranu ili preko komunikacionog interfejsa
  • Povezivanje na Leanheat® Monitor – jednostavna instalacija, pristup i podešavanje / praćenje
  • Opciona jedinica za daljinsko upravljanje ECA 30/31
  • Veća ušteda energije omogućena je kompenzacijom prema vremenskim uslovima