Danfoss logo
ECL Comfort 296-product-category

ECL Comfort 296

ECL Comfort 296 je elektronski regulator za toplotne podstanice u sistemima daljinskog grejanja. Radi na principu regulacije dovodne temperature sekundara zavisno od promene uslova. Pripada porodici regulatora ECL Comfort, a koristi se i u sistemima daljinskog i centralnog grejanja, rashladnim i ventilacionim sistemima.
Ušteda energije može se postići pravilnom regulacijom dovodne temperature u sistemima grejanja i rashladnim sistemima. Regulator ima 2 kontrolna kola i jednu dodatnu termostatsku funkciju.
Funkcija kompenzacije prema spoljnim uslovima u ECL Comfort regulatorima meri spoljnu temperaturu i u skladu sa tim reguliše dovodnu temperaturu za sistem grejanja. U slučaju da je dostupno, ona reguliše i instalacije za potrošnu toplu vodu.
Sistem grejanja sa kompenzacijom prema spoljnim uslovima povećava nivo udobnosti i uštedu energije.
ECL Comfort 296 regulator konfiguriše se pomoću izabrane aplikacije putem ECL aplikacionog ključa.

ECL Comfort 296 može da radi kao samostalni regulator i da komunicira sa najviše dva RCU.
ECL Comfort 296 može da radi i sa drugim ECL Comfort 296/210/310 regulatorima putem ECL 485 magistrale za komunikaciju.

ECL 296 kontrolisani pogon u 3 tačke:
Ako je potreban kontrolisani pogon od 0–10 volti, ECL 310 i dodatni modul ECA 32 ili ECA 35 se preporučuju za namenske aplikacije. Ovde signal od 0–10 volti dolazi iz dodatnog modula.

Features and benefits

  • Dizajniran je za postizanje komfornih temperatura i optimalnu potrošnju energije
  • Integrisani komunikacioni interfejsi
  • Jednostavna instalacija pomoću ECL aplikacionog ključa (Plug-and-Play)
  • Jednostavno korišćenje
  • Mala veličina, 144 x 96 mm
  • 2 kontrolna kola + jedna termostatska funkcija