Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivá | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Dá sa vykonávať servis | Liq. level switch spare parts |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Kategória | I |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | AKS 38 Float switch, FPT NPT DN20 |
| Max. Pracovný tlak [bar] | 28.0 bar |
| Max. Pracovný tlak [psig] | 406 psig |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Názov výrobku | Prepínač hladiny kvapaliny |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CMIMEACUA |
| Popis výrobku | Plavákový spínač |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prípoj vnút./vonk. | Vnútorné |
| Príslušenstvo k výrobku | Liq. level switch accessories |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Vypínače a termostaty |
| Skupina kvapaliny | 12 |
| Štandardné elektrické pripojenie | DIN 43650 |
| Štandardný prípoj | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplotný rozsah [°C] [max.] | 65 °C |
| Teplotný rozsah [°C] [min.] | -50 °C |
| Teplotný rozsah [°F] [Max] | 149 °F |
| Teplotný rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ prípoja | NPT |
| Typ výrobku | AKS 38 |
| Veľkosť elektrického pripojenia | Pg 11 |
| Veľkosť prípoja [palce] | 3/4 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 10.965 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 10.038 Kilogram |
| Objem | 25.069 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |