Danfoss logo
LLS 4000 G_thread

Prepínač hladiny kvapaliny, LLS 4000, G, 3/4

084H6002

Typ prípoja: G, Veľkosť pripojenia [mm]: 25, Klasifikácia IP krytia: IP67, Max. Pracovný tlak [bar]: 140

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR134aR22R404AR410AR717
Dá sa vykonávať servisLiq. level switch spare parts
DC napätie výstupného relé [V]30 V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Dosah signálu Bluetooth (~) [m]3 m
Elektrické pripojenieM12
Elektrické pripojenie zasúvacie/nasúvacieSamec
Formát baleniaMulti balenie
KategóriaArt. 4, par. 3
Klasifikácia IP krytiaIP67
KonštrukciaNC relé (zaistené)
Konštrukcia HMIDanfoss LLS App
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionLLS 4000 G 3/4 in. SIL
Materiál prípojaOceľ
Materiál telesaNerezová oceľ
Max. Pracovný tlak [bar]140.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]2031 psig
Množstvo po formátoch balenia24 pc
Napájacie napätie [V] DC24.00 V
Názov výrobkuPrepínač hladiny kvapaliny
Obsah batérieNo
OsvedčenieANATELCECMIITCMIMEACFCCNBTCSIL2UA
Označenie CEYes
Popis výrobkuPrepínač hladiny kvapaliny
Príkon [W]2.0 W
Prípoj vnút./vonk.Externé
Príslušenstvo k výrobkuLiq. level switch accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prúd výstupného relé [mA]200 mA
Rel. vlhkosť [% RH] [Max]99 % RH
Rel. vlhkosť [% RH] [Min]4 % RH
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty okolia [°F] [Max]149 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min]-40 °F
Rozsah teploty skladovania [°C] [Max]85 °C
Rozsah teploty skladovania [°C] [Min]-40 °C
Rozsah teploty skladovania [°F] [Max]185 °F
Rozsah teploty skladovania [°F] [Min]-40 °F
SCIP dokumentácia č.f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
SCIP dokumentácia názov výrobkuLLS 4000
Skupina kvapaliny12
Štandardné elektrické pripojenieEN 61076-2-101
Štandardný prípojISO 228-1
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]120 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]248 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ komunikácieBluetooth
Typ prípojaG
Typ výrobkuLLS 4000
Typ výstupného reléPevný stav
Veľkosť elektrického pripojenia4 kolíky
Veľkosť prípoja [palce]3/4
Veľkosť pripojenia [mm]25 mm
Zahrnuté súčastiHliníkové tesnenie

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.371 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.343 Kilogram
Objem0.487 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428681278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm