Danfoss logo
Liquid level switch, AKS 38

Prepínač hladiny kvapaliny, AKS 38, Tupý zvar

148H3204

Typ prípoja: Tupý zvar, Klasifikácia IP krytia: IP65, Max. Pracovný tlak [bar]: 28

Odporúčaná výmena: 084H6001, 084H6002, 084H6003, 084H6004, 148H3204

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clauseNo
ChladiváR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Dá sa vykonávať servisLiq. level switch spare parts
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚNo
Formát baleniaJednodielne balenie
KategóriaI
Klasifikácia IP krytiaIP65
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionAKS 38 Float switch, Butt weld, ANSI DN2
Max. Pracovný tlak [bar]28.0 bar
Max. Pracovný tlak [psig]406 psig
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Názov výrobkuPrepínač hladiny kvapaliny
Obsah batérieNo
OsvedčenieCMIMEACUA
Popis výrobkuPlavákový spínač
Špecifické vybavenie
Hodnota
Príslušenstvo k výrobkuLiq. level switch accessories
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaVypínače a termostaty
Skupina kvapaliny12
Štandardné elektrické pripojenieDIN 43650
Štandardný prípojASME B 36.10M SCHEDULE 80
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplotný rozsah [°C] [max.]65 °C
Teplotný rozsah [°C] [min.]-50 °C
Teplotný rozsah [°F] [Max]149 °F
Teplotný rozsah [°F] [Min]-58 °F
Typ prípojaTupý zvar
Typ výrobkuAKS 38
Veľkosť elektrického pripojeniaPg 11
Veľkosť prípoja [palce]1 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom10.885 Kilogram
Hmotnosť bez obalu8 Kilogram
Objem24.43 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428242219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm