230V Room thermostats
Product types shown: 6

BasicPlus2
Термостаты Danfoss BasicPlus2 предназначены для точного регулирования температуры в помещениях с водяным подогревом пола. Поддерживая температуру в соответствии с предпочтениями пользователя, они обеспечивают оптимальный тепловой комфорт и значительную экономию энергии. Доступные в вариантах с поворотным регулятором, дисплеем и программируемым дисплеем, эти термостаты сочетают в себе простоту использования и расширенные функции управления, защищая полы, предотвращая повреждения от замерзания и повышая эффективность отопления.

Danfoss Icon™ DialКомнатные термостаты, 230 В
Danfoss Icon™ — это серия комнатных термоста-тов с возможностью монтажа в стену или на сте-не, для использования с системами водяных те-плых полов.
Danfoss Icon™ Dial питается от сети и может ис-пользоваться как автономный термостат или в со-четании с коммутационной панелью.
Термостат использует релейный выход и может кон-тролировать до 5 термоэлектрических приводов.
TС помощью дискового регулятора пользователь может установить в помещении желаемую темпе-ратуру в диапазоне от 5 до 30 градус
Дисковый регулятор можно снять, после чего для ограничения диапазона настройки температуры могут использоваться ограничительные штырьки.
Danfoss Icon™ Programmable Room Thermostats, 230V
Danfoss Icon™ is a range of flush and surface mounted room thermostats for hydronic floor heating applications.
Danfoss Icon™ Programmable is mains powered and can be used as a stand-alone thermostat or in combination with Wiring Center.
The thermostat uses a triac output and can control up to 5 thermal actuators.
The user can choose between 7 pre-defined heating schedules. A schedule can be temporarily overrided by using the three mode keys.
The thermostat can also operature without scheduling (constant room temperature setpoint).
The thermostat uses forecast (adaptive learning).
The thermostat uses a “touch on glass” interface with a shine through display. The display is “OFF” in normal operation.
Термостат Danfoss Icon™ для демонстрационных залов, 230 В
Danfoss Icon™ — это линейка встраиваемых и накладных комнатных термостатов для систем водяного отопления пола.
Термостат Danfoss Icon™ Display питается от сети и может использоваться как автономный термостат, так и в сочетании с распределительными щитами.
Термостат использует выход на основе симистора и может управлять до 5 термоактуаторами.
Пользователь может установить желаемую температуру в помещении с помощью сенсорного интерфейса и считать показания измеренной температуры.
Термостат использует сенсорный интерфейс с прозрачным дисплеем. В обычном режиме работы дисплей выключен.