Danfoss Icon™ DialКомнатные термостаты, 230 В-product-category

Danfoss Icon™ DialКомнатные термостаты, 230 В

Danfoss Icon™ — это серия комнатных термоста-тов с возможностью монтажа в стену или на сте-не, для использования с системами водяных те-плых полов.
Danfoss Icon™ Dial питается от сети и может ис-пользоваться как автономный термостат или в со-четании с коммутационной панелью.
Термостат использует релейный выход и может кон-тролировать до 5 термоэлектрических приводов.
TС помощью дискового регулятора пользователь может установить в помещении желаемую темпе-ратуру в диапазоне от 5 до 30 градус
Дисковый регулятор можно снять, после чего для ограничения диапазона настройки температуры могут использоваться ограничительные штырьки.

Features and benefits

  • Кнопка включения/выключения;
  • Встраиваемая в стену версия совместима с рам-ками сторонних производителей;
  • Ограничение диапазона с помощью штырьков;
  • Нейтральный дизайн и простой пользователь-ский интерфейс;
  • Режим защиты от замерзания;
  • Может использоваться с нормально закрытыми («тип NC») или нормально открытыми («тип NO») приводами, рассчитанными на напряжение 230 В;
  • Оснащен термоускорителем;
  • Очень высокая стойкость к УФ-излучению.