BasicPlus2
Термостаты Danfoss BasicPlus2 предназначены для точного регулирования температуры в помещениях с водяным подогревом пола. Поддерживая температуру в соответствии с предпочтениями пользователя, они обеспечивают оптимальный тепловой комфорт и значительную экономию энергии. Доступные в вариантах с поворотным регулятором, дисплеем и программируемым дисплеем, эти термостаты сочетают в себе простоту использования и расширенные функции управления, защищая полы, предотвращая повреждения от замерзания и повышая эффективность отопления.
Features and benefits
- Комнатный термостат WT-T (с циферблатом)
- Простое управление с помощью поворотного регулятора для быстрой установки заданного значения температуры.
- Символ защиты от замерзания, обеспечивающий минимальное энергопотребление при предотвращении замерзания.
- Светодиодные индикаторы: 1. Зеленый свет – термостат включен, потребность в обогреве отсутствует; 2. Красный свет – термостат включен, потребность в обогреве активна.
- Комнатные термостаты WT-D (с дисплеем) и WT-P (с дисплеем и программируемым управлением).
- Современный дизайн с ЖК-дисплеем с белой подсветкой
- Функция «Вне дома» для экономии энергии во время отсутствия.
- Блокировка от детей
- Три выбираемых режима регулирования температуры: 1. Регулировка комнатной температуры (по умолчанию); 2. Регулировка комнатной температуры с ограничением температуры пола; 3. Регулировка температуры пола.
- Два выбираемых режима регулирования температуры пола: высокий / низкий.
- Регулируемые максимальные и минимальные пределы для комнатной и напольной температуры.
- Дополнительное отображение комнатной температуры при выключенном питании.
- Клеммы с датчиками температуры пола обеспечивают максимальный контроль температуры пола, снижая риск перегрева и повреждения напольного покрытия.
- Режим защиты от замерзания (~5 °C)
- Калибровка температуры для компенсации отклонений измерений.
- Программируемое расписание на 5-2 недели для автоматического регулирования комфортной температуры и понижения температуры.