Термостат Danfoss Icon™ для демонстрационных залов, 230 В
Danfoss Icon™ — это линейка встраиваемых и накладных комнатных термостатов для систем водяного отопления пола.
Термостат Danfoss Icon™ Display питается от сети и может использоваться как автономный термостат, так и в сочетании с распределительными щитами.
Термостат использует выход на основе симистора и может управлять до 5 термоактуаторами.
Пользователь может установить желаемую температуру в помещении с помощью сенсорного интерфейса и считать показания измеренной температуры.
Термостат использует сенсорный интерфейс с прозрачным дисплеем. В обычном режиме работы дисплей выключен.
Features and benefits
- Точное ШИМ-управление
- Встраиваемая версия, совместимая с каркасами стен сторонних производителей
- Проявите себя на выставке
- Ограничение диапазона через пользовательское меню
- Нейтральный дизайн и простой пользовательский интерфейс
- настройка защиты от замерзания
- Может использоваться с нормально замкнутыми (NC) или нормально разомкнутыми (NO) приводами на 230 В
- Настройки термостата можно оптимизировать для различных источников тепла через сервисное меню
- Функция проверки работы клапана
- Очень высокая устойчивость к УФ-излучению