KP-product-category

KP

Реле давления KP используются в холодильных и кондиционерных системах для защиты от чрезмерно низкого давления на всасывании или чрезмерно высокого давления нагнетания. Реле давления KP также используются для запуска и остановки холодильных компрессоров и вентиляторов на конденсаторах с воздушным охлаждением. Реле давления KP может быть подключено непосредственно к однофазному двигателю переменного тока мощностью до 2 кВт или установлено в цепи управления двигателями постоянного тока и большими двигателями переменного тока. Реле давления KP оснащены однополюсным двухпозиционным переключателем (SPDT). Положение переключателя определяется настройкой реле давления и давлением на разъеме. Реле давления KP выпускаются в корпусах IP30, IP44 и IP55.

Features and benefits

  • Сверхкороткое время отскока благодаря функции мгновенного действия
  • Функция ручного управления спуском
  • Типы KP6, KP7, KP17 и KP47 с отказоустойчивым двойным сильфонным элементом
  • Устойчивость к вибрации и ударам
  • Компактный дизайн
  • Полностью сварной сильфонный элемент
  • Высокая надежность как в электрическом, так и в механическом отношении.