• Вход в систему
Danfoss logo
  • Продукция
  • Инструменты
  • Загрузка файлов
  • Где приобрести
  • Поддержка
  • Home
  • Продукция
  • Решения для холодоснабжения
  • Реле

Реле

  • Реле давления category image

    Реле давления

  • Dual pressure switches category image

    Dual pressure switches

  • Картриджные реле давления category image

    Картриджные реле давления

    Cartridge pressure switches are compact disc-type pressure switches with fixed setpoints for long-standing use in refrigeration and air conditioning systems. They provide automatic or manual reset limit protection, can be mounted directly on refrigeration systems, and are designed to reduce installation costs and save space. In the cold room context, ACB is also relevant as part of the wider cold room component set.

  • CO2 pressure switches category image

    CO2 pressure switches

  • Дифференциальные реле давления category image

    Дифференциальные реле давления

  • Реле температуры category image

    Реле температуры

  • Реле уровня жидкости category image

    Реле уровня жидкости

  • Реле расхода category image

    Реле расхода

  • Запчасти и аксессуары для реле category image

    Запчасти и аксессуары для реле

  • О компании Данфосс
  • Свяжитесь с нами
  • Примечания к выпуску
  • Заявление о защите данных
  • Условия пользования
  • Общая информация
  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram