Dual pressure switches
Product types shown: 2

KP
Реле давления KP используются в холодильных и кондиционерных системах для защиты от чрезмерно низкого давления на всасывании или чрезмерно высокого давления нагнетания. Реле давления KP также используются для запуска и остановки холодильных компрессоров и вентиляторов на конденсаторах с воздушным охлаждением. Реле давления KP может быть подключено непосредственно к однофазному двигателю переменного тока мощностью до 2 кВт или установлено в цепи управления двигателями постоянного тока и большими двигателями переменного тока. Реле давления KP оснащены однополюсным двухпозиционным переключателем (SPDT). Положение переключателя определяется настройкой реле давления и давлением на разъеме. Реле давления KP выпускаются в корпусах IP30, IP44 и IP55.

KPU
The KPU pressure switches are designed for use in refrigeration and air-conditioning systems to protect the systems from excessively low suction pressure or too high discharge pressure. They can also be applied to start and stop compressors and the fans of air-cooled condensers. The KPU pressure switches, in single and dual versions cover a comprehensive range of applications, and are designed for use with HCFC and non-flammable HFC refrigerants.