Dual pressure switches
Product types shown: 1

KP
Реле давления KP используются в холодильных и кондиционерных системах для защиты от чрезмерно низкого давления на всасывании или чрезмерно высокого давления нагнетания. Реле давления KP также используются для запуска и остановки холодильных компрессоров и вентиляторов на конденсаторах с воздушным охлаждением. Реле давления KP может быть подключено непосредственно к однофазному двигателю переменного тока мощностью до 2 кВт или установлено в цепи управления двигателями постоянного тока и большими двигателями переменного тока. Реле давления KP оснащены однополюсным двухпозиционным переключателем (SPDT). Положение переключателя определяется настройкой реле давления и давлением на разъеме. Реле давления KP выпускаются в корпусах IP30, IP44 и IP55.