Danfoss logo
Liquid level switch, AKS 38

Comutator nivel lichid, AKS 38, Sudură montură

148H3206

Tip de racord: Sudură montură, Clasa carcasei: IP65, Presiune maximă de lucru [bar]: 28

Înlocuire recomandată: 084H6001, 084H6002, 084H6003, 084H6004, 148H3206

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsLiq. level switch accessories
Agent frigorificR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
AprobareCMIMEACUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieI
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune electrică standardDIN 43650
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsComutator nivel lichid
Descrierea produselorComutator flotor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electricăPg 11
Dimensiuni racord [in]1 in
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide12
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură [°F] [Max]149 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Material DescriptionAKS38 Float switch,Socket weld ANSI DN25
Presiune maximă de lucru [bar]28.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]406 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilLiq. level switch spare parts
Standard de conexiuneASME B 16.11
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip de racordSudură montură
Tip produsAKS 38

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută11.188 Kilogram
Greutate netă8 Kilogram
Volume25.069 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428242196
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm