Danfoss logo
LLS 4000 G_thread

Comutator nivel lichid, LLS 4000U, NPT, 3/4

084H6003

Tip de racord: NPT, Dimensiune conexiune [mm]: 25, Clasa carcasei: IP67, Presiune maximă de lucru [bar]: 140

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsLiq. level switch accessories
Acoperire semnal Bluetooth (~) [m]3 m
Agent frigorificR134aR22R404AR410AR717
AprobareANATELCECMIITCMIMEACFCCNBTCTYSKUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
CategorieArt. 4, par. 3
Clasa carcaseiIP67
Clauză de derogare RoHS UENo
Con. electrică tată/mamăTATĂ
Conexiune electricăM12
Conexiune electrică standardEN 61076-2-101
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Consum electric [W]2.0 W
Curent releu ieșire [mA]200 mA
Denumire produsComutator nivel lichid
Denumire produs dosar SCIPLLS 4000
Descrierea produselorComutator nivel lichid
DesignConfig. releu NÎ/ND
Design HMIAplicație Danfoss LLS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune [mm]25 mm
Dimensiune conexiune electrică4 pini
Dimensiuni racord [in]3/4
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grup de fluide12
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură [°F] [Max]248 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]149 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval de temperatură depozitare [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură depozitare [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură depozitare [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură depozitare [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionLLS 4000U NPT 3/4 in.
Material racordOţel
Materialul carcaseiOțel inoxidabil
Nr. dosar SCIPf384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
Presiune maximă de lucru [bar]140.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]2031 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Racord interior/exteriorExtern
Rel. umiditate [% RH] [Max]99 % RH
Rel. Umiditate [% RH] [Min4 % RH
ServisabilLiq. level switch spare parts
Standard de conexiuneANSI/ASME B1.20.3
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tensiune CC releu ieșire [V]30 V
Tensiune de alimentare [V] DC24.00 V
Tip de comunicareBluetooth
Tip de racordNPT
Tip produsLLS 4000U
Tip releu de ieșireStare solidă

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.38 Kilogram
Greutate netă0.343 Kilogram
Volume0.521 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428681285
Proposition 65No significant risk