Comutator nivel lichid, LLS 4000, G, 3/4
084H6001
Tip de racord: G, Dimensiune conexiune [mm]: 25, Clasa carcasei: IP67, Presiune maximă de lucru [bar]: 140
084H6001
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Liq. level switch accessories |
| Acoperire semnal Bluetooth (~) [m] | 3 m |
| Agent frigorific | R134aR22R404AR410AR717 |
| Aprobare | ANATELCECMIITCMIMEACFCCNBTCTYSKUA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
| Conexiune electrică | M12 |
| Conexiune electrică standard | EN 61076-2-101 |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Consum electric [W] | 2.0 W |
| Curent releu ieșire [mA] | 200 mA |
| Denumire produs | Comutator nivel lichid |
| Denumire produs dosar SCIP | LLS 4000 |
| Descrierea produselor | Comutator nivel lichid |
| Design | Config. releu NÎ/ND |
| Design HMI | Aplicație Danfoss LLS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conexiune [mm] | 25 mm |
| Dimensiune conexiune electrică | 4 pini |
| Dimensiuni racord [in] | 3/4 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grup de fluide | 12 |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 248 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 149 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval de temperatură depozitare [°C] [Max] | 85 °C |
| Interval de temperatură depozitare [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură depozitare [°F] [Max] | 185 °F |
| Interval de temperatură depozitare [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 120 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -50 °C |
| Limbă produs | Engleză |
| Material Description | LLS 4000 G 3/4 in. |
| Material racord | Oţel |
| Materialul carcasei | Oțel inoxidabil |
| Nr. dosar SCIP | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| Piese incluse | Garnitură din aluminiu |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 140.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 2031 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Racord interior/exterior | Extern |
| Rel. umiditate [% RH] [Max] | 99 % RH |
| Rel. Umiditate [% RH] [Min | 4 % RH |
| Servisabil | Liq. level switch spare parts |
| Standard de conexiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensiune CC releu ieșire [V] | 30 V |
| Tensiune de alimentare [V] DC | 24.00 V |
| Tip de comunicare | Bluetooth |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | LLS 4000 |
| Tip releu de ieșire | Stare solidă |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.382 Kilogram |
| Greutate netă | 0.343 Kilogram |
| Volume | 0.521 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681261 |
| Proposition 65 | No significant risk |