Danfoss logo
Liquid level switch, AKS 38

Comutator nivel lichid, AKS 38, Sudură cap la cap

148H3204

Tip de racord: Sudură cap la cap, Clasa carcasei: IP65, Presiune maximă de lucru [bar]: 28

Înlocuire recomandată: 084H6001, 084H6002, 084H6003, 084H6004, 148H3204

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsLiq. level switch accessories
Agent frigorificR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
AprobareCMIMEACUA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
CategorieI
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune electrică standardDIN 43650
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsComutator nivel lichid
Descrierea produselorComutator flotor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conexiune electricăPg 11
Dimensiuni racord [in]1 in
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grup de fluide12
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură [°F] [Max]149 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-58 °F
Interval temperatură [°C] [Max]65 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-50 °C
Material DescriptionAKS 38 Float switch, Butt weld, ANSI DN2
Presiune maximă de lucru [bar]28.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]406 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
ServisabilLiq. level switch spare parts
Standard de conexiuneASME B 36.10M SCHEDULE 80
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip de racordSudură cap la cap
Tip produsAKS 38

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10.885 Kilogram
Greutate netă8 Kilogram
Volume24.43 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428242219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm