AVP (PN 25)
AVP(-F) este un regulator de presiune diferenţială automat, destinat în principal utilizării în sisteme de termoficare. Regulatorul se închide la creşterea presiunii diferenţiale.
Regulatorul este prevăzut cu o vană de reglare, un dispozitiv de acţionare cu membrană de reglare şi un mâner pentru setarea presiunii diferenţiale (fără mâner în cazul versiunii cu setare fixă).
Features and benefits
- Control automat al presiunii diferențiale – Se închide la creșterea presiunii pentru a asigura o funcționare stabilă și eficientă din punct de vedere energetic în sistemele de încălzire centralizată.
- Soluție compactă și versatilă – Gamă largă de dimensiuni (DN 15–50), conexiuni flexibile și setări reglabile sau fixe pentru o integrare ușoară în sistem.