Regulatoare de presiune diferențială
Product types shown: 10

AVP (PN 25)
AVP(-F) este un regulator de presiune diferenţială automat, destinat în principal utilizării în sisteme de termoficare. Regulatorul se închide la creşterea presiunii diferenţiale.
Regulatorul este prevăzut cu o vană de reglare, un dispozitiv de acţionare cu membrană de reglare şi un mâner pentru setarea presiunii diferenţiale (fără mâner în cazul versiunii cu setare fixă).
AVP/ AVP-F (PN 16)
AVP(-F) este un regulator de presiune diferențială cu acționare directă, utilizat în principal în sistemele de termoficare. Regulatorul se închide la creșterea presiunii diferențiale. Regulatorul este prevăzut cu o vană de reglare, un dispozitiv de acționare cu membrană de reglare și un mâner pentru setarea presiunii diferențiale (fără mâner în cazul versiunii cu reglaj fix).

AVPL
AVPL(-F) is a self-acting differential pressure controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure.
The controller has a control valve and an actuator with one control diaphragm.
It can be used on primary side of house substations for smaller systems such as one and two-family houses.
The controller could be used to control the differential pressure across radiator systems and similar systems to keep a constant differential pressure even with a variable system resistance kva and/or supply pressure Δp0.