Regulatoare de presiune și de debit

Regulatoare de presiune diferențială

Regulator de presiune diferențială și regulatoare de debit/limitare debit

Vane de reglare independente de presiune

Regulatoare de descărcare a presiunii

Regulatoare pentru aplicațiile cu ulei

Regulatoare de presiune de siguranță

Regulatoare multifuncționale
By means of a flexible and modular design, it is possible to combine several control functions into one controller to meet the most demanding requirements across a wide range of applications.In some applications, it may be necessary to control the flow temperature, limit maximum flow rate and primary return temperature by using a single multifunctional controller.

Regulatoare de reducere a presiunii

Globe valves for Pressure and Flow controllers

Pilot control valves

High pressure by-pass valves

Accesorii