AVP/ AVP-F (PN 16)
AVP(-F) este un regulator de presiune diferențială cu acționare directă, utilizat în principal în sistemele de termoficare. Regulatorul se închide la creșterea presiunii diferențiale. Regulatorul este prevăzut cu o vană de reglare, un dispozitiv de acționare cu membrană de reglare și un mâner pentru setarea presiunii diferențiale (fără mâner în cazul versiunii cu reglaj fix).
Features and benefits
- Oferă control automat pentru menținerea unei presiuni diferențiale stabile în sisteme.
- Disponibil cu setări reglabile sau fixe pentru nevoi flexibile de utilizare.
- Potrivit pentru sisteme cu apă și acid glicolic până la 150 °C.