Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 16, DN 20, 6.3 m³/h, 0.5 bar - 0.5 bar, Filet exterior, G 1 A

003H6233

AVP-F PN16 20/6,3 0,5 filet retur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent de lucru alternativApă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permisDistrict heating/cooling circulation water
AplicațieTermoficare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj9 buc
Clasă de presiunePN 16
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
DescriereAVP-F PN16 20/6,3 0,5 filet retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametru [mm]20 mm
Dimensiune robinetDN 20
Dimensiuni racordG 1 A
Factor de cavitație0.60
Factor de cavitație 100%0.41
Factor de cavitație 25%0.69
Factor de cavitație 50%0.62
Factor de cavitație 75%0.60
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
FuncțieRegulator de presiune diferențială
Funcție VSP - PDa
Funcție VSP - QNu
Funcție VSP - TNu
Grupă de produseRegulatoare de presiune pe tur
Interval presiune diferențială [bar] [Max]12.00 bar
Limitare debitNu
Caracteristicile
Valoare
Material con vană DPAlamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As
Material de etanșare DPEPDM
Material DescriptionAVP-F PN16 20/6,3 0,5 thread return
Materialul carcasei vaneiBronz roșu CuSn5ZnPb (Rg5)
Materialul membranei servomotoruluiEPDM
Materialul scaunului vaneiMaterial oțel inoxidabil No. 1.4571
Numărul de căi2
pH-ul agentului de lucru [Max]10
pH-ul agentului de lucru [Min]7
PN alternativ VSP0
Poziția tijeiNormal deschis
Presiune nominală [bar]16 bar
Product line08
Raport de scurgeri [% Kvs]0.02
Reglare debitNu
Regulator de presiuneRegulator de presiune diferențială
Setare presiune diferențială [Max]0.50 bar
Setare presiune diferențială [Min]0.50 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max]150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min]2 °C
Tip de setareFixed
Tip produsAVP-F
Tipuri de conexiuniFilet exterior
Valori Kv [m³/h]6.30 m³/h
Versiunea de montajRetur

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.629 Kilogram
Greutate netă1.629 Kilogram
Volume4.535 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702421537657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm