230V Room thermostats
Product types shown: 7

Basic Plus2 Modbus Communication
WT-DM room thermostats are used for room temperature control in water-based floor heating systems.
By controlling room temperature in accordance with the temperature desired by the user, the room thermostats provide optimal energy savings while upholding optimal thermal comfort in the room.
BasicPlus2
Termostatele de cameră Danfoss BasicPlus2 sunt concepute pentru controlul precis al temperaturii camerei în sistemele de încălzire prin pardoseală pe bază de apă. Prin menținerea temperaturii în funcție de preferințele utilizatorului, acestea asigură un confort termic optim, oferind în același timp economii semnificative de energie. Disponibile în versiuni cu selector rotativ, cu afișaj și cu afișaj programabil, aceste termostate combină ușurința în utilizare cu funcții avansate de control pentru a proteja podelele, a preveni daunele provocate de îngheț și a spori eficiența încălzirii.

Danfoss Icon™ DialTermostate de cameră, 230 V
Danfoss Icon™ este o gamă de termostate de ca-meră încastrate sau montate la suprafață, fiind uti-lizate pentru încălzirea hidraulică prin pardoseală.
Danfoss Icon™ Dial este alimentat de la rețeaua de alimentare și poate fi folosit ca termostat autonom sau în combinație cu Wiring Center.
Termostatul folosește o ieșire de releu și poate controla până la 5 dispozitive de acționare termo-electrică.
Utilizatorul poate seta temperatura dorită pentru cameră de la butonul rotativ, în intervalul 5–30 de grade.
Butonul rotativ poate fi scos, astfel încât pinii de limitare să fie utilizați pentru a limita intervalul de referință.
Danfoss Icon™ Programmable Room Thermostats, 230V
Danfoss Icon™ is a range of flush and surface mounted room thermostats for hydronic floor heating applications.
Danfoss Icon™ Programmable is mains powered and can be used as a stand-alone thermostat or in combination with Wiring Center.
The thermostat uses a triac output and can control up to 5 thermal actuators.
The user can choose between 7 pre-defined heating schedules. A schedule can be temporarily overrided by using the three mode keys.
The thermostat can also operature without scheduling (constant room temperature setpoint).
The thermostat uses forecast (adaptive learning).
The thermostat uses a “touch on glass” interface with a shine through display. The display is “OFF” in normal operation.
Termostat de cameră cu afișaj Danfoss Icon™, 230 V
Danfoss Icon™ este o gamă de termostate de cameră încastrate și aparent, pentru aplicații de încălzire hidronică prin pardoseală.
Afișajul Danfoss Icon™ este alimentat de la rețeaua electrică și poate fi utilizat ca termostat independent sau în combinație cu centre de cablare.
Termostatul folosește o ieșire triac și poate controla până la 5 actuatoare termice.
Utilizatorul poate seta temperatura dorită a camerei prin intermediul interfeței tactile și poate citi temperatura măsurată a camerei.
Termostatul folosește o interfață „touch on glass” cu un afișaj transparent. Afișajul este „OFF” în timpul funcționării normale.